Menu Hľadať

Oválne zátky do rúrok

Na sklade

Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.

Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.

  • Majú oválny tvar, dodávajú aplikácii vysokokvalitný, finálny vzhľad.
  • Vhodné pre obľúbené rozmery veľkostí.
  • Jednoduché nasadenie a vybratie a bezpečné upevnenie.
Materiál: ABS, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Pochrómované Skupina SR: SR5732, SR1557, SR1558

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T2 h Materiál L L1 h1 T1 Kúpiť
0,2304 € - 0,32 € 475 Na sklade
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1835 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2304 € - 0,32 € 100 Na sklade
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2119 € - 0,5466 € 18384 Na sklade
1.5 mm
10.0 mm
Polyetylén
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1393 € - 2,3925 € 90 Na sklade
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,3797 € - 0,6187 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,401 € - 0,8846 € 50 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1835 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2805 € - 0,8747 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1707 € - 0,4241 € 200 Na sklade
1.0 mm
10.0 mm
Polyetylén
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,7893 € - 1,9236 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0767 € - 0,1588 € 6700 Na sklade
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3001 € - 0,5943 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
10.0 mm
Polyetylén
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2219 € - 0,3072 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,256 € - 0,4679 € 200 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3939 € - 0,6372 € 50 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2219 € - 0,3072 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,256 € - 0,4679 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1891 € - 0,2616 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
11.5 mm
Polyetylén
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2859 € - 0,5219 € 100 Na sklade
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 3
Oválne Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén

10216026

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
475 Na sklade
Atribúty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Biela Polyetylén

10347904

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Šedá Polyetylén

10216019

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén

10246771

Cenové rozpätie
0,5466 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
18384 Na sklade
Atribúty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Prírodná ABS

10289839

Cenové rozpätie
2,3925 € - 1,1393 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10216149

Cenové rozpätie
0,6187 € - 0,3797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Šedá Polyetylén

10216231

Cenové rozpätie
0,8846 € - 0,401 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Šedá Polyetylén

10347911

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10246801

Cenové rozpätie
0,8747 € - 0,2805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Pochrómované Polyetylén

10254080

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Prírodná ABS

10289808

Cenové rozpätie
1,9236 € - 0,7893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Čierna LDPE - PIR

10079751

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,0767 €

Úroveň zásob
6700 Na sklade
Atribúty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Čierna Polyetylén

10257159

Cenové rozpätie
0,5943 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén

10215968

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10216101

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,256 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10216187

Cenové rozpätie
0,6372 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10215951

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Šedá Polyetylén

10216095

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Biela Polyetylén

10215975

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10216118

Cenové rozpätie
0,5219 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm