Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Materiál | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
37 Na sklade |
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
175 Na sklade |
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén LD
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
10158579 | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén LD
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
161 Na sklade |
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyetylén
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén LD
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
450 Na sklade |
Prírodná
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
10170274 | 487 Na sklade |
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
135 Na sklade |
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyetylén
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén LD
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku