Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Dĺžka dlhého závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0483 € - 13,0483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 12,2321 € - 12,2321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 18,8176 € - 18,8176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 21,0375 € - 21,0375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku