Menu Hľadať

Tyč riadiacej páky M12 1.75 mm 203.2 mm

Dlhá oceľová tyč má závit M8 na pripojenie rukoväte na prenesenie sily na strojové zariadenie. Drieky sú brúsené a leštené s čiernou úpravou.
Nový kód produktu:

10313527

Starý kód produktu:

GLS-185

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka dlhého závitu 25.4 mm
Priemer hriadeľa 14.3 mm
Veľkosť závitu M12
Commodity Code 3926909790
Celková dĺžka 203.2 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás