The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Skupina SR: SR5468
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál západky | Celková dĺžka krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281123 | 32,657 € - 68,5797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 12,3776 € - 24,5233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Oceľ
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 59,5553 € - 117,9938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,7269 € - 14,3895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 15,4975 € - 21,6965 € | 49 Na sklade |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 48,9856 € - 102,8695 € | 16 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,3564 € - 12,5831 € | 10 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,9628 € - 13,1648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,8958 € - 13,6547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,202 € - 13,4098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 9,2723 € - 18,3695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 29,3184 € - 58,0783 € | 171 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,8958 € - 13,6547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 57,9516 € - 114,8098 € | 20 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 32,657 € - 68,5797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Opačná ruka
|
Oceľ
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 6,546 € - 12,9812 € | 25 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 7,3787 € - 10,3301 € | 7 Na sklade |
Univerzálne
|
Oceľ
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,2227 € - 3,4576 € | 190 Na sklade |
Univerzálne
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 4,9677 € - 6,9547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku