Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1408 € - 0,1408 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1693 € - 0,1693 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1347 € - 0,1347 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
3.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,107 € - 0,1414 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1051 € - 0,1297 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1167 € - 0,1296 € 2000 Na sklade
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0979 € - 0,1088 € 2000 Na sklade
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1146 € - 0,1508 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,108 € - 0,1414 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,094 € - 0,1254 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1337 € - 0,1485 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
0,0984 € - 0,1094 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1878 € - 0,2299 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1275 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0963 € - 0,1169 € 700 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,096 € - 0,1169 € 10000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1905 € - 0,2347 € 2000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1479 € - 0,1806 € 5000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1522 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • z/zo 39
Obojstranné podperné stĺpiky PCB 4.8 mm PA UL94 V-2

10151228

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Obojstranné podperné stĺpiky PCB 12.7 mm PA UL94 V-2

10151273

Cenové rozpätie
0,1693 € - 0,1693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Obojstranné podperné stĺpiky PCB 15.9 mm PA UL94 V-2

10556849


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Obojstranné podperné stĺpiky PCB 3.2 mm PA UL94 V-2

10151211

Cenové rozpätie
0,1347 € - 0,1347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365229

Cenové rozpätie
0,1414 € - 0,107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365304

Cenové rozpätie
0,1297 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365243

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,1167 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365205

Cenové rozpätie
0,1088 € - 0,0979 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365281

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,1146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365236

Cenové rozpätie
0,1414 € - 0,108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365441

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamykacím bajonetovým výstupkom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    5.5 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 24.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365298

Cenové rozpätie
0,1485 € - 0,1337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365212

Cenové rozpätie
0,1094 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA66 UL94 V-0 Prírodná

10559253

Cenové rozpätie
0,2299 € - 0,1878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011980

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10012062

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10012147

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,096 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10014189

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetového výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10012079

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10012178

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm