Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10151273
CBLS435A
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1693 € |
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Uzamknutie pomocou výstupku |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Priemer otvoru A | 2.5 mm |
| Priemer otvoru A | 0.098 in |
| Priemer otvoru B | 0.118 in |
| Priemer otvoru B | 3.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.126 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 3.2 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
| Hrúbka panela B | 0.031 - 0.079 in |
| Hrúbka panela B | 0.8 - 2.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 12.7 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.5 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku