Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.
Skupina SR: SR2706
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Priemer otvoru B | Rozsah hrúbky panela A | Hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
9900 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
2000 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku