Menu Hľadať

Prepínacia svorka

Na sklade

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Skupina SR: SR5448

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Zamykací mechanizmus Spôsob montáže Maximálna prídržná sila Pohyb čapu Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Through Hole
Požiadajte o dodací termin tu
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
S prírubou
84 Na sklade
Through Hole
3 Na sklade
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Through Hole
Požiadajte o dodací termin tu
Through Hole
Požiadajte o dodací termin tu
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
S prírubou
15 Na sklade
Oceľ
Non-Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
S prírubou
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
S prírubou
  • z/zo 3
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 95.0 kg Cez otvor

10390344


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    229.0 mm
  • Prídržná sila
    95.0 kg
  • Spôsob montáže
    Through Hole
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 45.0 kg S prírubou

10390122


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    68.0 mm
  • Prídržná sila
    45.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 45.0 kg S prírubou

10390337


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    67.6 mm
  • Prídržná sila
    45.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 95.0 kg Cez otvor

10390139


Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    63.8 mm
  • Prídržná sila
    95.0 kg
  • Spôsob montáže
    Through Hole
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 318.0 kg S prírubou Nehrdzavejúca oceľ, PVC

10390160


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    318.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 375.0 kg Cez otvor

10390177


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    167.5 mm
  • Prídržná sila
    375.0 kg
  • Spôsob montáže
    Through Hole
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 175.0 kg Cez otvor

10390351


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prídržná sila
    175.0 kg
  • Spôsob montáže
    Through Hole
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Commodity Code
    7326909890
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 136.0 kg S prírubou Nehrdzavejúca oceľ, PVC

10390146


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.8 mm
  • Prídržná sila
    136.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Oceľ

10349830


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    400.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Oceľ

10349960


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    121.0 mm
  • Prídržná sila
    300.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Oceľ

10349977


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    600.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Oceľ

10349885


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    313.0 mm
  • Prídržná sila
    2600.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Oceľ

10349861


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Prídržná sila
    800.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Oceľ

10349823


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    122.0 mm
  • Prídržná sila
    300.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Oceľ

10349984


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    179.0 mm
  • Prídržná sila
    800.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Oceľ

10349847


Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Prídržná sila
    150.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Oceľ

10349854


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    111.0 mm
  • Prídržná sila
    200.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Oceľ

10350027


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    212.0 mm
  • Prídržná sila
    1800.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Oceľ

10350010


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    168.5 mm
  • Prídržná sila
    900.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Oceľ

10349892


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    148.0 mm
  • Prídržná sila
    350.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking