Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Skupina SR: SR1712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6895 € - 0,6895 € | 20 Na sklade |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 623,2092 € - 623,2092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 890,0928 € - 890,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 4,4173 € - 4,4173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 890,0928 € - 890,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 91,4396 € - 91,4396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 99,6185 € - 99,6185 € | 2 Na sklade |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 399,9462 € - 399,9462 € | 23 Na sklade |
|
|
||
| 127,9309 € - 127,9309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 128,7618 € - 128,7618 € | 6 Na sklade |
|
|
||
| 156,5057 € - 156,5057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 3,1053 € - 3,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 2,493 € - 2,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 569,194 € - 569,194 € | 13 Na sklade |
|
|
||
| 103,2194 € - 103,2194 € | 1 Na sklade |
|
|
||
| 79,3682 € - 79,3682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 10268285 | 78,1435 € - 78,1435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.177 in
4.50 mm
|
|
| 1,5453 € - 1,5453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 299,7154 € - 299,7154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 433,6238 € - 433,6238 € | 1 Na sklade |
|
0.293 in
7.44 mm