Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer krytky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
996 Na sklade |
Priehľadná
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
600 Na sklade |
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
1500 Na sklade |
Priehľadná
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
350 Na sklade |
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
16125 Na sklade |
Priehľadná
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
850 Na sklade |
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
1920 Na sklade |
Priehľadná
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
2600 Na sklade |
Priehľadná
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
277 Na sklade |
Priehľadná
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
3500 Na sklade |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
54 Na sklade |
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
200 Na sklade |
Biela
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku