Menu Hľadať

Prísavka 42.0 mm Zatlačením cvočku PVC Priehľadná

Táto prísavka z číreho PVC je ideálnym riešením pre nastavenie samostatne visiacich displejov a dá sa ľahko pripevniť na čistý, rovný povrch ako je sklo.
Nový kód produktu:

10256411

Starý kód produktu:

464795

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer krytky 42.0 mm
Celková hrúbka 18.0 mm
Spôsob zavesenia Zatlačením cvočku
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás