Menu Hľadať

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom

Na sklade

Thumb Tack Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

The thumb tack on the suction cup's back side is intended to add another point of stability by enabling the suction cup to be firmly driven into a surface, resulting in a more stable grasp.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer krytky Kúpiť
2838 Na sklade
40.0 mm
450 Na sklade
42.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Prísavka jednostranná 40.0 mm

10280119


Úroveň zásob
2838 Na sklade
Atribúty
  • Priemer krytky
    40.0 mm
  • Celková hrúbka
    10.0 mm
  • Spôsob zavesenia
    Threaded
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Prísavka 42.0 mm Zatlačením cvočku PVC Priehľadná

10256411


Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Priemer krytky
    42.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Spôsob zavesenia
    Zatlačením cvočku
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Prísavka 22.0 mm Zatlačením cvočku PVC Priehľadná

10395721


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer krytky
    22.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.3 mm
  • Spôsob zavesenia
    Zatlačením cvočku
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid