Menu Hľadať

Prísavka 22.0 mm Zatlačením cvočku PVC Priehľadná

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays, and uses a thumb tack hanging method. Can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Nový kód produktu:

10395721

Starý kód produktu:

497389

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer krytky 22.0 mm
Celková hrúbka 16.3 mm
Spôsob zavesenia Zatlačením cvočku
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás