Menu Hľadať

Protiprachová krytka s prírubou

Vo výrobe

Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška krytky Materiál Kúpiť
0,793 € - 0,793 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
TPE
Protiprachová krytka pre optické vlákna Ferule Čierna

10312278

Cenové rozpätie
0,793 € - 0,793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie krytky
    Ferrule
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Výška krytky
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.0 mm