Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.
Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.
Materiál: TPE Farba: Čierna Skupina SR: SR1021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
1800 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
|||
950 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
|||
34541 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
|||
400 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
|||
0,5522 € - 1,1828 € | 1090 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
|||
5000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku