Rebrované krytky s úchopom sú navrhnuté tak, aby chránili rôzne čapy. Zabezpečujú bezpečnosť a vylepšený úchop pre bezpečné manipulovanie. Vnútorné rebrovanie zabezpečujú bezpečné uchytenie a sú flexibilné, aby sa prispôsobili rôznym priemerom, pričom používajú jednu súčiastku. Tieto kryty zabraňujú hrdzaveniu a korózii, pričom chránia matice pred opotrebovaním. Jednoduchá montáž a demontáž. Sú vhodné na rôzne aplikácie, vrátane výroby, zábradlí, plotov a nábytku.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCA2PCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | Minimálna dĺžka dosky | H | h1 | d1 | Minimálna dĺžka dosky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0701 € - 0,0779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1289 € - 0,2005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0391 € - 0,0609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,057 € - 0,0634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku