20750107
20750107
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,0779 € |
2500 + | 0,0701 € |
D | 15.0 mm |
---|---|
D | 0.591 in |
d | 0.512 in |
d | 13.0 mm |
d1 | 0.433 in |
d1 | 11.0 mm |
h1 | 1.5 mm |
h1 | 0.059 in |
H | 0.866 in |
H | 22.0 mm |
Minimálna dĺžka dosky | 8.0 mm |
Minimálna dĺžka dosky | 0.315 in |
Minimálna dĺžka dosky | 9.0 mm |
Minimálna dĺžka dosky | 0.354 in |
Farba | Zelená |
Materiál | LDPE - PCR |
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % | 100% |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku