Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Oranžová, Šedá Skupina SR: , SR1052, SR1095
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
0,6707 € - 0,8018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Oranžová
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.299 in
109.2 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.925 in
48.9 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
3000 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
0,1002 € - 0,1254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
650 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku