Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Oranžová, Šedá Skupina SR: , SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
253 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
5.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
7.9 mm
43 Na sklade
38.1 mm
Čierna
EPDM
12.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
11.1 mm
50 Na sklade
101.6 mm
Čierna
EPDM
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.5 mm
281 Na sklade
25.4 mm
Čierna
EPDM
6.4 mm
130 Na sklade
38.1 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikón
20.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Prírodná
Silikón
19.1 mm
6500 Na sklade
25.4 mm
Čierna
EPDM
7.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
Prírodná
Silikón
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
5.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
7.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
5.9 mm
0,7529 € - 0,8785 € 20 Na sklade
50.8 mm
Čierna
EPDM
47.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
  • z/zo 13
Krytka 5.7 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10250952


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 7.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10251034


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 12.2 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10251164


Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 15.9 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10251256


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-14;M17
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka 6.4 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10251003


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 11.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10251126


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16-14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 12.7 mm 101.6 mm EPDM Čierna

10251195


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 2.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10250754


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 6.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10250990


Úroveň zásob
281 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 9.0 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10251065


Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 4.0 mm 12.7 mm EPDM Čierna

10250846


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 20.6 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10449462


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13;M22
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka 19.1 mm 88.9 mm Silikón Prírodná

10250587


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-10;M20
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Krytka 7.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377871


Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-18
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 12.7 mm 76.2 mm Silikón Prírodná

10250501


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Krytka 5.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10250921


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 7.1 mm 12.7 mm EPDM Čierna

10251010


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-18
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Krytka 5.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10250976


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Krytka 47.6 mm 50.8 mm EPDM Čierna

10251485

Cenové rozpätie
0,8785 € - 0,7529 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Krytka 15.9 mm 63.5 mm Silikón Prírodná

10292839


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-18;M17
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit