Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Oranžová, Šedá Skupina SR: , SR1052, SR1095
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Oranžová
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
1000 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.925 in
48.9 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
0,343 € - 0,4113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,1094 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
95 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
Silikón
|
1.189 in
30.2 mm
|
|||
0,1547 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
20 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
110 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
31250 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku