Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4855 € - 0,4855 € | 24600 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6419 € - 3,448 € | 10200 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6765 € - 1,4207 € | 26000 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4927 € - 0,4927 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5986 € - 1,2573 € | 80 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3977 € - 0,3977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3761 € - 0,3761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5831 € - 1,2246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3411 € - 0,3411 € | 100 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,621 € - 1,3042 € | 500 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3265 € - 0,3936 € | 1650 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6015 € - 0,6015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5292 € - 0,5292 € | 100 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5714 € - 0,5714 € | 11000 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5146 € - 0,5146 € | 50 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5568 € - 1,1695 € | 5470 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4679 € - 0,4679 € | 1500 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4316 € - 1,0938 € | 5150 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4871 € - 3,1228 € | 2300 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5321 € - 0,5321 € | 300 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku