Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom M3 13.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Nový kód produktu:

20069261

Starý kód produktu:

301313040050

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,5146 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

51,46 €

100 x 0,5146 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 5.0 mm
Dĺžka rozpierky 13.0 mm
Dĺžka závitu 6.5 mm
Farba Mosadz
Dokončiť Poniklovaná
Plný materiál Mosadz
Tvar rozpierky Šesťhran
Veľkosť závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415390000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás