Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,134 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,1915 € - 0,2128 € 7800 Na sklade
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,4281 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,2005 € - 0,246 € 5000 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,165 € - 0,165 € 500 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,1375 € - 0,1527 € 4000 Na sklade
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1327 € - 0,1474 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1673 € - 0,1859 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1434 € 3000 Na sklade
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1343 € - 0,165 € 36950 Na sklade
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,3569 € - 0,3569 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
0,1438 € - 0,1598 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,4522 € - 0,4522 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
0,1343 € - 0,165 € 900 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,3086 € - 0,3086 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
0,1341 € - 0,165 € 10000 Na sklade
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,2232 € - 0,2773 € 11000 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1102 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
0,2716 € - 0,3356 € 3600 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,0363 € - 0,0446 € 10970 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022986

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    5.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.5 - 1.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023891

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,1915 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10381410

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    10.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.0 - 1.4 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023747

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023822

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10023969

Cenové rozpätie
0,1527 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023907

Cenové rozpätie
0,1474 € - 0,1327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023860

Cenové rozpätie
0,1859 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023877

Cenové rozpätie
0,1434 € - 0,129 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022979

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
36950 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    5.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.5 - 1.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10381403

Cenové rozpätie
0,3569 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    8.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.0 - 1.4 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023884

Cenové rozpätie
0,1598 € - 0,1438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    7.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10381427

Cenové rozpätie
0,4522 € - 0,4522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    10.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.4 - 2.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023754

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Prírodná

10381397

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,3086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    7.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.3 - 1.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022993

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru A
    5.0 mm
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.5 - 1.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    14.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023679

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023839

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.3 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023198

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10001820

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
10970 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zatlačením
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm