10023754
RLCBSR-9-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,165 € |
| 5000 + | 0,1343 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap Lock |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Priemer otvoru A | 3.2 mm |
| Priemer otvoru A | 0.126 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.343 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 8.7 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.059 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 1.5 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
| Hrúbka panela B | 1.5 - 1.6 mm |
| Hrúbka panela B | 0.059 - 0.063 in |
| Dĺžka rozpierky | 14.3 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.563 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku