Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Typ/prevedenie ručného kolieska | Materiál kolesa | Počet lúčov | Priemer ručného kolieska | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
1 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Bez rukoväte
|
Oceľ
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
45 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Žiadna rukoväť
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
10271049 | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
10271186 | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Polyamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
S rukoväťou
|
Hliník
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
1 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
1 Na sklade |
Čierna
|
S rukoväťou
|
Polyamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Polyamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
26 Na sklade |
Čierna
|
Bez rukoväte
|
Polyamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
S rukoväťou
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku