Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
upínacie skrutky a krytky sa používajú ako náhradné príslušenstvo k rýchloupínačom Zahŕňa upínacie skrutky, krytky, podložky a matice
Materiál: Oceľ, Neoprén Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | Materiál | A | Závit skrutky | B | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9236 € - 0,9236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
Neoprén
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6188 € - 0,6188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Neoprén
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9236 € - 0,9236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Oceľ
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7758 € - 0,7758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Neoprén
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,9236 € - 0,9236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Oceľ
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5424 € - 1,5424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Oceľ
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,9236 € - 0,9236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
Neoprén
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku