Menu Hľadať

Ryhované matice - kónické, plastové

Na sklade

These knurled nuts have a conical design. They feature a knurled outer surface that ensures a secure grip, allowing them to be tightened and loosened quickly and easily without the use of tools. In addition, the textured pattern improves grip, eliminates slippage and ensures a solid hold.

The tapered design also provides greater pressure distribution, resulting in a more even and secure tightening. Its plastic material allows it to withstand repeated use exposed to various weather conditions and resist corrosion or rust. Common applications include electronics, automotive, industrial machinery and switchboards.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural
.

Skupina SR: SR1989

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Kúpiť
0,2843 € - 0,8557 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
0,2653 € - 0,7945 € 100 Na sklade
0.7 mm
M4
0,2638 € - 0,7916 € 100 Na sklade
1.0 mm
M6
0,3323 € - 1,00 € 200 Na sklade
1.25 mm
M8
0,293 € - 0,293 € 36000 Na sklade
1.0 mm
M6
0,3177 € - 0,3177 € 4000 Na sklade
0.8 mm
M5
0,3717 € - 0,3717 € Požiadajte o dodací termin tu
1.25 mm
M8
10061404 0,2945 € - 0,2945 € 20700 Na sklade
0.7 mm
M4
Kónická vrúbkovaná matica M5 16.0 mm 12.0 mm Polyamid Prírodná

10404454

Cenové rozpätie
0,8557 € - 0,2843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    16.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vonkajší priemer lamely
    14.0 mm
  • Výška reznej hrany
    1.0 mm
Kónická vrúbkovaná matica M4 16.0 mm 12.0 mm Polyamid Prírodná

10404447

Cenové rozpätie
0,7945 € - 0,2653 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    16.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Vonkajší priemer lamely
    14.0 mm
  • Výška reznej hrany
    1.0 mm
Kónická vrúbkovaná matica M6 16.0 mm 12.0 mm Polyamid Prírodná

10404461

Cenové rozpätie
0,7916 € - 0,2638 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    16.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vonkajší priemer lamely
    14.0 mm
  • Výška reznej hrany
    1.0 mm
Kónická vrúbkovaná matica M8 16.0 mm 12.0 mm Polyamid Prírodná

10404478

Cenové rozpätie
1,00 € - 0,3323 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    16.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vonkajší priemer lamely
    14.0 mm
  • Výška reznej hrany
    1.0 mm
Kónická vrúbkovaná matica M6 16.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10061428

Cenové rozpätie
0,293 € - 0,293 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vonkajší priemer lamely
    14.0 mm
  • Výška reznej hrany
    1.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Kónická vrúbkovaná matica M5 16.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10061411

Cenové rozpätie
0,3177 € - 0,3177 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vonkajší priemer lamely
    14.0 mm
  • Výška reznej hrany
    1.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Kónická vrúbkovaná matica M8 16.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10061435

Cenové rozpätie
0,3717 € - 0,3717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vonkajší priemer lamely
    14.0 mm
  • Výška reznej hrany
    1.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Kónická vrúbkovaná matica M4 16.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10061404

Cenové rozpätie
0,2945 € - 0,2945 €

Úroveň zásob
20700 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Vonkajší priemer lamely
    14.0 mm
  • Výška reznej hrany
    1.0 mm
  • Farba
    Prírodná