Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5437 € - 1,1418 € | 460 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 43,839 € - 92,0621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 13,194 € - 26,146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 20,2503 € - 42,5255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 5,9045 € - 12,3994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 2,2206 € - 4,6634 € | 80 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 12,9754 € - 25,7175 € | 30 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,8077 € - 3,7964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 12,815 € - 26,9114 € | 18 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 19,5068 € - 38,6373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 47,2069 € - 99,1344 € | 6 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 94,1659 € - 197,7483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 9,5784 € - 20,1146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 40,7047 € - 85,4797 € | 8 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
| 2,4492 € - 5,1435 € | 90 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 7,9602 € - 16,7163 € | 70 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 0,4774 € - 1,5193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6237 € - 1,3098 € | 372 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 127,4935 € - 267,7363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 5,7441 € - 12,0626 € | 90 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku