Chráničov prírub zabezpečujú ochranné kotúče prírub na prírubových sústavách potrubia. Má dvojfunkčnú konštrukciu, ktorá kombinuje ochranu príruby a retenčné funkcie.Upínacie zátky pre chrániče prírub zaisťujú ochranné disky celého čela príruby (predávajú sa samostatne) k povrchu príruby.
Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SRFLS
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | Veľkosť otvoru skrutky | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1271 € - 0,267 € | 2250 Na sklade |
30.5
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,4061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
37.8
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,451 € | 148 Na sklade |
34.8
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
||
| 0,1071 € - 0,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.7
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,5346 € | 720 Na sklade |
44.2
|
1.375 in
34.9 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 0,539 € - 0,539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
54.1
|
2.375 in
60.3 mm
|
2.409 in
61.2 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,5913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
43.9
|
1.625 in
41.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
||
| 0,2716 € - 0,5705 € | 675 Na sklade |
43.9
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
| 0,6016 € - 0,6016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
54.1
|
2.625 in
66.7 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,229 € | 1800 Na sklade |
28.7
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,9074 € - 0,9074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
54.1
|
3.625 in
92.1 mm
|
3.661 in
93 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,4719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
35.1
|
1.125 in
28.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
| 0,3677 € - 0,7723 € | 198 Na sklade |
43.2
|
1.750 in
44.5 mm
|
1.772 in
45 mm
|
||
| 10313152 | 0,4338 € - 0,4338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.8
|
2.000 in
50.8 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
|
| 0,3911 € - 0,8213 € | 178 Na sklade |
50.8
|
1.875 in
47.6 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
||
| 0,4679 € - 0,4679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
50.8
|
2.125 in
54 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku