Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
18,6578 € - 36,9558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
2,3426 € - 4,9196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
12,4106 € - 24,5982 € | 30 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
9,1476 € - 18,1265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
3,4203 € - 7,1826 € | 40 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
1,2884 € - 2,7057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
0,5966 € - 1,2528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,7465 € - 1,5677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
45,1524 € - 94,8201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
9,1615 € - 19,2392 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
41,9311 € - 88,0555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
12,6198 € - 25,0081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
9,1894 € - 19,2978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
2,124 € - 4,4604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
7,6136 € - 15,9888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
6,8607 € - 14,9346 € | 5 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
5,3128 € - 14,0561 € | 10 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
0,5954 € - 1,7921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
19,3689 € - 40,6748 € | 6 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
16,7613 € - 36,5751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku