Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
0,2462 € - 0,3447 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
20.5 mm
0,0701 € - 0,0701 € 3024 Na sklade
Obdĺžnikové
Hnedá
Plsť
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0885 € - 0,0885 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Biela
Plsť
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0954 € - 0,1336 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Hnedá
Plsť
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0885 € - 0,0885 € 40 Na sklade
Obdĺžnikové
Hnedá
Plsť
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1199 € - 0,1199 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Hnedá
Plsť
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1199 € - 0,1199 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Biela
Plsť
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,0851 € - 0,0851 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Biela
Plsť
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,0701 € - 0,0701 € 868 Na sklade
Obdĺžnikové
Biela
Plsť
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,059 € - 0,059 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
10.0 mm
25,834 € - 34,596 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2239 € - 0,3135 € 3200 Na sklade
Priehľadná
PU
16.0 mm
0,1441 € - 0,1441 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,5161 € - 0,5161 € 168 Na sklade
Ploché
Priehľadná
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,3858 € - 0,5401 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
PU
22.3 mm
0,3723 € - 0,6206 € 13944 Na sklade
Čierna
PU
18.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,0427 € - 0,0598 € 19652 Na sklade
Priehľadná
PU
6.4 mm
0,2636 € - 0,3691 € 1024 Na sklade
Biela
PU
16.0 mm
0,3885 € - 0,5555 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
19.0 mm
  • z/zo 11
Samolepiaci doraz 20.5 mm 3.1 mm PU Čierna

10164723

Cenové rozpätie
0,3447 € - 0,2462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiace plstené podložky Obdĺžnikové 20.0 mm 30.0 mm Plsť

10255643

Cenové rozpätie
0,0701 € - 0,0701 €

Úroveň zásob
3024 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Obdĺžnikové 40.0 mm 20.0 mm Plsť

10255926

Cenové rozpätie
0,0885 € - 0,0885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Obdĺžnikové 25.0 mm 35.0 mm Plsť

10255667

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,0954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Obdĺžnikové 20.0 mm 40.0 mm Plsť

10255650

Cenové rozpätie
0,0885 € - 0,0885 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Obdĺžnikové 25.0 mm 50.0 mm Plsť

10255674

Cenové rozpätie
0,1199 € - 0,1199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Obdĺžnikové 50.0 mm 25.0 mm Plsť

10255940

Cenové rozpätie
0,1199 € - 0,1199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Obdĺžnikové 35.0 mm 25.0 mm Plsť

10255933

Cenové rozpätie
0,0851 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Obdĺžnikové 30.0 mm 20.0 mm Plsť

10255919

Cenové rozpätie
0,0701 € - 0,0701 €

Úroveň zásob
868 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 10.2 mm 2.5 mm PU Priehľadná

10465332

Cenové rozpätie
0,059 € - 0,059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    2.5 mm
Samolepiaci doraz Štvorcové 12.7 mm 5.8 mm PU

10334034

Cenové rozpätie
34,596 € - 25,834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Množstvo na podložke
    80
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Čierna
Samolepiaci doraz 16.0 mm 7.9 mm PU Priehľadná

10164631

Cenové rozpätie
0,3135 € - 0,2239 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    7.9 mm
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 36.0 mm 36.0 mm Plsť

10255797

Cenové rozpätie
0,1441 € - 0,1441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz Ploché 19.7 mm 3.0 mm PU

10276532

Cenové rozpätie
0,5161 € - 0,5161 €

Úroveň zásob
168 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    84
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Priehľadná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 22.3 mm 10.1 mm Šedá PU

10233511

Cenové rozpätie
0,5401 € - 0,3858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    10.1 mm
Samolepiaci doraz 18.0 mm 6.0 mm Čierna PU

10252406

Cenové rozpätie
0,6206 € - 0,3723 €

Úroveň zásob
13944 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    6.0 mm
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 22.0 mm 22.0 mm Plsť

10255735

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz 6.4 mm 1.6 mm PU Priehľadná

10164921

Cenové rozpätie
0,0598 € - 0,0427 €

Úroveň zásob
19652 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.6 mm
Samolepiaci doraz 16.0 mm 8.0 mm Biela PU

10233467

Cenové rozpätie
0,3691 € - 0,2636 €

Úroveň zásob
1024 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    8.0 mm
Samolepiaci doraz 19.0 mm 9.5 mm Priehľadná PU

10247679

Cenové rozpätie
0,5555 € - 0,3885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    9.5 mm