Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
17,5531 € - 23,4139 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Čierna
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
26,8546 € - 35,9956 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Biela
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
12,1531 € - 12,7275 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Šedá
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
16,5909 € - 20,7459 € 123 Na sklade
Vypuklá
Čierna
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
32,1468 € - 43,0518 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Prírodná
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Šedá
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
15,5121 € - 20,7897 € Požiadajte o dodací termin tu
Vypuklá
Prírodná
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
23,9971 € - 32,3945 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Prírodná
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
11,0452 € - 13,7043 € Požiadajte o dodací termin tu
Vypuklá
Čierna
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
12,5269 € - 14,5312 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Čierna
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,0427 € - 0,0427 € 29000 Na sklade
Štvorcové
Hnedá
Plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Biela
Plsť
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
10,0596 € - 13,471 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Biela
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,172 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
15,1913 € - 15,4975 € 2 Na sklade
Ploché
Čierna
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1158 € - 0,1621 € 5324 Na sklade
Priehľadná
PU
11.1 mm
0,2069 € - 0,2069 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
2,3461 € - 2,3461 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
45.7 mm
0,7216 € - 0,7216 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Biela
Plsť
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
  • z/zo 11
Samolepiaci doraz Ploché 16.5 mm 10.2 mm PU

10367902

Cenové rozpätie
23,4139 € - 17,5531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    32
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Štvorcové 12.7 mm 3.1 mm PU

10334010

Cenové rozpätie
35,9956 € - 26,8546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Množstvo na podložke
    80
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
Samolepiaci doraz Ploché 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Cenové rozpätie
12,7275 € - 12,1531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Šedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Vypuklá 9.6 mm 5.4 mm PU

10367940

Cenové rozpätie
20,7459 € - 16,5909 €

Úroveň zásob
123 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    96
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Štvorcové 10.2 mm 2.5 mm PU

10334133

Cenové rozpätie
43,0518 € - 32,1468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    10.2 mm
  • Množstvo na podložke
    54
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Prírodná
Samolepiaci doraz Okrúhle 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    24
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Šedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Vypuklá 19.0 mm 9.6 mm PU

10334096

Cenové rozpätie
20,7897 € - 15,5121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    20
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Štvorcové 20.6 mm 7.6 mm PU

10333884

Cenové rozpätie
32,3945 € - 23,9971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    20.5 mm
  • Množstvo na podložke
    36
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Prírodná
Samolepiaci doraz Vypuklá 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Cenové rozpätie
13,7043 € - 11,0452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Ploché 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Cenové rozpätie
14,5312 € - 12,5269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    19.1 mm
  • Množstvo na podložke
    40
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Čierna
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 20.0 mm 20.0 mm Plsť

10255568

Cenové rozpätie
0,0427 € - 0,0427 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 25.0 mm 25.0 mm Plsť

10255575

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 25.0 mm 25.0 mm Plsť

10255865

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Ploché 12.7 mm 3.5 mm PU

10333945

Cenové rozpätie
13,471 € - 10,0596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 40.0 mm 40.0 mm Plsť

10255605

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Ploché 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Cenové rozpätie
15,4975 € - 15,1913 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    24
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 11.1 mm 5.0 mm Priehľadná PU

10233443

Cenové rozpätie
0,1621 € - 0,1158 €

Úroveň zásob
5324 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.0 mm
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 45.0 mm 45.0 mm Plsť

10255612

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 45.7 mm 15.8 mm PU Čierna

10164785

Cenové rozpätie
2,3461 € - 2,3461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    15.8 mm
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 100.0 mm 100.0 mm Plsť

10255902

Cenové rozpätie
0,7216 € - 0,7216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB