Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5699 € - 1,5699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3907 € - 4,3907 € | 10 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9472 € - 0,9472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,946 € - 0,946 € | 28 Na sklade |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,876 € - 1,876 € | 18 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 21,9933 € - 21,9933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 1,2266 € - 1,2266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10282045 | 2,5812 € - 2,5812 € | 21 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 22,8448 € - 22,8448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,9739 € - 0,9739 € | 70 Na sklade |
M4
|
|
2
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,6743 € - 2,6743 € | 7 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,9446 € - 0,9446 € | 12800 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,703 € - 1,703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9559 € - 1,9559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,759 € - 6,759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2972 € - 1,2972 € | 25 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0483 € - 1,0483 € | 12 Na sklade |
M4
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2443 € - 4,2443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9539 € - 0,9539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7387 € - 3,7387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku