Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.
Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1349 € - 0,1349 € | 20900 Na sklade |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1349 € | 4196 Na sklade |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,155 € - 0,155 € | 1040 Na sklade |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6869 € - 1,347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6415 € - 0,6415 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,3342 € - 0,3342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,6973 € - 2,0952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1101 € - 0,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,404 € - 0,4988 € | 400 Na sklade |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,3521 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2572 € - 0,3176 € | 433 Na sklade |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10179703 | 0,2528 € - 0,3121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
| 0,1242 € - 0,1534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5674 € - 0,7005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0897 € - 0,1086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,3914 € - 0,4832 € | 508 Na sklade |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,08 € - 0,0988 € | 895 Na sklade |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,1607 € | 4043 Na sklade |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | 500 Na sklade |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku