These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
165 Na sklade |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
0,1245 € - 0,155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
4000 Na sklade |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
0,1938 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
100 Na sklade |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
7785 Na sklade |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku