Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.
One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Nastaviteľnosť | Farba | Priemer otvoru | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
1000 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
62 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
295 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
440 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
990 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku