Menu Hľadať

Skrutkovacie klipy P

Na sklade

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Nastaviteľnosť Farba Priemer otvoru Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková šírka Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
44.5 mm
14.0 mm
30 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
400 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
19.1 mm
14.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
38.1 mm
14.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
860 Na sklade
Pevná
Čierna
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
11.1 mm
12.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
4.8 mm
12.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
31.8 mm
14.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
6.4 mm
12.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Zelená
5.2 mm
28.6 mm
14.1 mm
250 Na sklade
Prírodná
5.2 mm
12.7 mm
  • z/zo 3
Káblová svorka tvaru P Skrutka 44.5 mm 5.2 mm PA Zelená

10162002


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    44.5 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 25.4 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161739


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    25.4 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 4.8 mm 5.2 mm PA Zelená

10162019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    4.8 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161777


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    6.4 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 19.1 mm 5.2 mm PA Zelená

10161913


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    19.1 mm
  • Celková šírka
    14.1 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 38.1 mm 5.2 mm PA Zelená

10161982


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    38.1 mm
  • Celková šírka
    14.1 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 28.6 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161746


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    28.6 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 5.2 mm Hliník Čierna

10161692


Úroveň zásob
860 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.9 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Hliníková zliatina 5052 H-32 a TPV
  • Povrchová úprava
    TPV
Káblová svorka tvaru P Skrutka 8.0 mm 5.2 mm PA Zelená

10162057


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    8.0 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 11.1 mm 5.2 mm PA Zelená

10162101


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.8 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 5.2 mm PA Zelená

10162033


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    6.4 mm
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 4.8 mm 5.2 mm PA Zelená

10162026


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    4.8 mm
  • Celková šírka
    12.8 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 31.8 mm 5.2 mm PA Zelená

10161968


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    31.8 mm
  • Celková šírka
    14.1 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 5.2 mm PA Zelená

10162040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    6.4 mm
  • Celková šírka
    12.8 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 28.6 mm 5.2 mm PA Zelená

10161951


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    28.6 mm
  • Celková šírka
    14.1 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Materiál svorky
    Teplotne stabilný polyamid
  • Materiál vložky
    Eloxovaný hliník
Káblová svorka tvaru P Skrutka 5.2 mm Hliník Prírodná

10310861


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Hliník