Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2929 € - 0,2929 € | 6800 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.28 in
7.1 mm
|
Neoprénová guma
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7652 € - 0,7652 € | 7000 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.453 in
11.5 mm
|
Neoprénová guma
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3313 € - 0,3313 € | 3386 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neoprénová guma
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,721 € - 0,721 € | 200 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neoprénová guma
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,4307 € - 0,5317 € | 86 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.551 in
14.0 mm
|
Termoplastický elastomér
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3899 € - 0,4813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.394 in
10.0 mm
|
Termoplastický elastomér
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4679 € - 0,4679 € | 200 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neoprénová guma
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7083 € - 0,7083 € | 400 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neoprénová guma
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,2757 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0766 € - 2,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,7494 € - 1,7494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,053 € - 0,053 € | 6 Na sklade |
Prírodná
|
Okrúhle
|
|
Polyetylén HD
|
|
||
| 0,384 € - 0,8491 € | 13150 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2944 € - 0,5362 € | 5214 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3342 € - 0,9677 € | 8800 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.717 in
18.2 mm
|
TPE/TPV
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,272 € | 2900 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1088 € - 0,2416 € | 2412 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,5688 € - 1,2545 € | 11050 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku