Menu Hľadať

Skrutkovacie dorazy 19.0 mm 15.9 mm Polyetylén LD

Nový kód produktu:

10104330

Starý kód produktu:

50842

3489 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál základne Polyetylén LD
Materiál základne Polyetylén LD
Tvar základne Okrúhle
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Typ Skrutkovacie dorazy
Priemer základne 19.0 mm
Výška základne 15.9 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás