Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,052 € - 0,052 € | 1806 Na sklade |
Natural
|
Okrúhle
|
|
Polyetylén HD
|
|
||
0,2301 € - 0,4211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1589 € - 0,612 € | 4940 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Termoplastická guma
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,2301 € - 0,4211 € | 4500 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3541 € - 0,776 € | 2500 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Termoplastická guma
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná guma
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0946 € - 0,2667 € | 489 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1408 € - 0,4129 € | 3150 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastická guma
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0688 € - 0,192 € | 3000 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,1561 € - 0,2859 € | 9400 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3165 € - 0,9136 € | 2520 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
Termoplastická guma
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1276 € - 0,4626 € | 7027 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastická guma
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,4141 € - 0,858 € | 1208 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1066 € - 0,2369 € | 2412 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,1659 € - 0,3513 € | 20100 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0752 € - 0,1601 € | 2800 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1624 € - 0,1624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0913 € - 0,2667 € | 300 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,3764 € - 0,8325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1728 € - 0,6822 € | 4600 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.453 in
11.5 mm
|
Termoplastická guma
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku