Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
11400 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
500 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
2825 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.646 in
16.4 mm
|
|||
0,0675 € - 0,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná guma
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
400 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
3748 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
300 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||
3489 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
17600 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
1700 Na sklade |
Biela
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
11709 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polyetylén LD
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
3940 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
|||
10252529 | 0,5488 € - 3,104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná guma
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
7000 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
2412 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.76 in
19.3 mm
|
|||
600 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku