Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3990 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.717 in
18.2 mm
|
Polyetylén LD
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
6 Na sklade |
Prírodná
|
Okrúhle
|
|
Polyetylén HD
|
|
|||
7400 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.453 in
11.5 mm
|
Neoprénová guma
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
6400 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.28 in
7.1 mm
|
Neoprénová guma
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
75 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná guma
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná guma
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku