Menu Hľadať

Skrutky s podložkou a hlavou Torx

Na sklade

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer Torx Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
0,0797 € - 0,0797 € 85000 Na sklade
T30
M6
12.0 mm
0,0475 € - 0,0475 € 988 Na sklade
T20
M4
20.0 mm
0,0818 € - 0,0818 € Požiadajte o dodací termin tu
T20
M5
6.0 mm
0,0879 € - 0,0879 € Požiadajte o dodací termin tu
T30
M6
25.0 mm
0,077 € - 0,077 € Požiadajte o dodací termin tu
T30
M6
8.0 mm
0,0852 € - 0,0852 € 10500 Na sklade
T30
M6
20.0 mm
0,4765 € - 0,4765 € 4143 Na sklade
T40
M8
20.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 18000 Na sklade
T20
M5
10.0 mm
10048481 0,0924 € - 0,0924 € 18000 Na sklade
T20
M4
10.0 mm
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
T40
M8
30.0 mm
0,0434 € - 0,0434 € 35000 Na sklade
T20
M4
6.0 mm
0,5688 € - 0,5688 € 1000 Na sklade
T50
M10
60.0 mm
0,4722 € - 0,4722 € 230 Na sklade
T50
M10
70.0 mm
0,123 € - 0,123 € 66320 Na sklade
T30
M6
16.0 mm
0,045 € - 0,045 € Požiadajte o dodací termin tu
T20
M4
12.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € Požiadajte o dodací termin tu
T20
M5
12.0 mm
0,0434 € - 0,0434 € 28238 Na sklade
T20
M4
8.0 mm
0,0506 € - 0,0506 € 17000 Na sklade
T20
M5
16.0 mm
0,0805 € - 0,0805 € Požiadajte o dodací termin tu
T20
M4
18.0 mm
0,0988 € - 0,0988 € 22380 Na sklade
T40
M8
16.0 mm
  • z/zo 3
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 12.0 mm PA Prírodná

10048597

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
85000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 20.0 mm PA Prírodná

10048511

Cenové rozpätie
0,0475 € - 0,0475 €

Úroveň zásob
988 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 6.0 mm PA Prírodná

10048528

Cenové rozpätie
0,0818 € - 0,0818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 25.0 mm PA Prírodná

10048627

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 8.0 mm PA Prírodná

10048573

Cenové rozpätie
0,077 € - 0,077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm PA Prírodná

10048610

Cenové rozpätie
0,0852 € - 0,0852 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 20.0 mm PA Prírodná

10048658

Cenové rozpätie
0,4765 € - 0,4765 €

Úroveň zásob
4143 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.25 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 10.0 mm PA Prírodná

10048535

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 10.0 mm PA Prírodná

10048481

Cenové rozpätie
0,0924 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 30.0 mm PA Prírodná

10048672

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.25 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ skrutky
    Krytka skrutiek
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 6.0 mm PA Prírodná

10048467

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0434 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka Hviezdicová drážka M10 60.0 mm Polyamid Prírodná

10636206

Cenové rozpätie
0,5688 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    6.9 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Šesťhranná hlava s prírubou
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 70.0 mm PA Prírodná

10048696

Cenové rozpätie
0,4722 € - 0,4722 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    6.9 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 16.0 mm PA Prírodná

10048603

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,123 €

Úroveň zásob
66320 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 12.0 mm PA Prírodná

10048498

Cenové rozpätie
0,045 € - 0,045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm PA Prírodná

10048542

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 8.0 mm PA Prírodná

10048474

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0434 €

Úroveň zásob
28238 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 16.0 mm PA Prírodná

10048559

Cenové rozpätie
0,0506 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 18.0 mm PA Prírodná

10048832

Cenové rozpätie
0,0805 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 16.0 mm PA Prírodná

10048641

Cenové rozpätie
0,0988 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
22380 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Stúpanie/TPI
    1.25 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava s dvojitým oceľovým ozubením