Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 8.0 mm MS Prírodná

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou je vyrobená z pozinkovanej ocele. Odkazuje na DIN 933 a ISO 4017.
Nový kód produktu:

10182796

Starý kód produktu:

079030840952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Prírodná
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál MS
Typ/prevedenie hlavy Ryhovaná hlava s podložkou
Typ skrutky Krytka skrutiek
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás