Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.
To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.
These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.
Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.
Skupina SR: SR2318
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozsha priemeru otvoru upevneného panela | Farba | Výška hlavy | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Čierna
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | 394 Na sklade |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Biela
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s ľahkým uchytením
|
||
| 0,0763 € - 0,0763 € | 237 Na sklade |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | 2403 Na sklade |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s ľahkým uchytením
|
||
| 0,1346 € - 0,1346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,2802 € - 0,2802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Biela
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | 390 Na sklade |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s ľahkým uchytením
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | 5173 Na sklade |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 10171639 | 0,1706 € - 0,1706 € | 26386 Na sklade |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Čierna
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Priechodka
|
|
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Biela
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | 2600 Na sklade |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Biela
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | 20700 Na sklade |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s mini príchytkou
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Čierna
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Priechodka
|
||
| 0,1706 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
|
|
|
Čap s ľahkým uchytením
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku