Menu Hľadať

Split Bushing Bearings

Vo výrobe



Skupina SR: SR2019

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Vonkajší priemer príruby Minimálna hrúbka panela Výška vložky Priemer vložky Maximálna hrúbka panela Hrúbka príruby Kúpiť
0,3932 € - 0,8673 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,3988 € - 0,8812 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Puzdro 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Prírodná

10091432

Cenové rozpätie
0,8673 € - 0,3932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka príruby
    0.8 mm
  • Priemer vložky
    3.0 mm
  • Výška vložky
    2.1 mm
Puzdro 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Prírodná

10217511

Cenové rozpätie
0,8812 € - 0,3988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka príruby
    0.8 mm
  • Priemer vložky
    4.0 mm
  • Výška vložky
    2.1 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Prírodná

10588116


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    10.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.0 mm
  • Hrúbka príruby
    0.8 mm
  • Priemer vložky
    10.0 mm
  • Výška vložky
    2.1 mm