Menu Hľadať

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade

Spojky rúrok sa používajú na spojenie viacerých rúrok jednoduchou montážou zatlačením. Vyznačuje sa bezpečným a spoľahlivým kĺbom na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti.Používajú sa na spojenie niekoľkých rúrok.Majú závitovú vložku na nasadenie nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a držiakov.Poskytujú bezpečný a spoľahlivý spoj. Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén, PA6, Polyetylén HD Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar hlavy Farba Materiál Dokončiť Typ Kúpiť
2,0121 € - 2,0121 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
14,5648 € - 26,494 € 15 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
3
13,8537 € - 25,2395 € 56 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
3
2,0054 € - 3,9725 € 6 Na sklade
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male Part (with Bolt)
11,0801 € - 20,1916 € 2 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
2
2,8305 € - 6,392 € 2140 Na sklade
Čierna
Polyamid
Leštené
2
13,8537 € - 25,2395 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
Leštené
3
8,6905 € - 15,8008 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
Leštené
1
3,186 € - 6,3024 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Female Part (with Nut)
3,0806 € - 4,9955 € Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
4,1959 € - 8,5127 € 12 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
5
2,1762 € - 4,4206 € 175 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
7
6,941 € - 14,1281 € 100 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
3
1,5788 € - 3,1362 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
2,6597 € - 5,4361 € 126 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
7
1,3127 € - 2,6016 € 80 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
2,0623 € - 4,0921 € 40 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
2,0623 € - 4,0921 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
3,4847 € - 7,9153 € 25 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
2
4,1816 € - 9,6776 € 5 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
4
  • z/zo 9
Obdĺžniková spojka Obdĺžnikové 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

10629390

Cenové rozpätie
2,0121 € - 2,0121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Leštené PA

10255032

Cenové rozpätie
26,494 € - 14,5648 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
  • D
    30.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10255025

Cenové rozpätie
25,2395 € - 13,8537 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
  • D
    20.0 mm
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

10301111

Cenové rozpätie
3,9725 € - 2,0054 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10254981

Cenové rozpätie
20,1916 € - 11,0801 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 25.0 mm Čierna Polyamid

10248140

Cenové rozpätie
6,392 € - 2,8305 €

Úroveň zásob
2140 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2
  • D
    25.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10255018

Cenové rozpätie
25,2395 € - 13,8537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Leštené PA

10254974

Cenové rozpätie
15,8008 € - 8,6905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 25.0 mm 50.0 mm 2 PA Čierna

10301142

Cenové rozpätie
6,3024 € - 3,186 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Obdĺžniková spojka Obdĺžnikové 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

10640661

Cenové rozpätie
4,9955 € - 3,0806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok 2.0 mm 30.0 mm Matné PA

10268933

Cenové rozpätie
8,5127 € - 4,1959 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    5
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové PA Čierna

10269022

Cenové rozpätie
4,4206 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    7
  • D
    30.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 20.0 mm Matné PA

10268940

Cenové rozpätie
14,1281 € - 6,941 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    3
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 25.0 mm PA Čierna

10301005

Cenové rozpätie
3,1362 € - 1,5788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 20.0 mm PA Čierna

10269015

Cenové rozpätie
5,4361 € - 2,6597 €

Úroveň zásob
126 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    7
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 25.0 mm PA Čierna

10301050

Cenové rozpätie
2,6016 € - 1,3127 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 30.0 mm PA Čierna

10301067

Cenové rozpätie
4,0921 € - 2,0623 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 30.0 mm PA Čierna

10301074

Cenové rozpätie
4,0921 € - 2,0623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 30.0 mm PA Čierna

10251799

Cenové rozpätie
7,9153 € - 3,4847 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    2
  • D
    30.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 30.0 mm PA Čierna

10251805

Cenové rozpätie
9,6776 € - 4,1816 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    4
  • D
    30.0 mm