Menu Hľadať

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade

Spojky rúrok sa používajú na spojenie viacerých rúrok jednoduchou montážou zatlačením. Vyznačuje sa bezpečným a spoľahlivým kĺbom na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti.Používajú sa na spojenie niekoľkých rúrok.Majú závitovú vložku na nasadenie nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a držiakov.Poskytujú bezpečný a spoľahlivý spoj. Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén, PA6, Polyetylén HD Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar hlavy Farba Materiál Dokončiť Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
Polyamid
30 Na sklade
Štvorcové
Čierna
Polyamid
Pozinkovaný
6
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
4
974 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
1
3 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
2
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
45 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
Čierna
3
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Male Part (with Bolt)
160 Na sklade
Okrúhle
Šedá
PA
Bez povrchovej úpravy
2
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Female (with Nut)
300 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Female (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
Polyamid
Matné
1
360 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyamid
Bez povrchovej úpravy
1
53 Na sklade
Okrúhle
Čierna
Polyamid
Bez povrchovej úpravy
2
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Female Part (with Nut)
  • z/zo 9
Spojky jaklových profilov a rúrok Non Threaded 30.0 mm Štvorcové 2.0 mm Polyamid Čierna

10251812


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcový klzák 1.5 25.0 mm Pozinkovaný Polyamid

10248164


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    6
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 1.5 20.0 mm Čierna PA

10255155


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    4
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 1.5 20.0 mm Čierna PA

10255131


Úroveň zásob
974 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    1
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 1.5 20.0 mm Čierna PA

10255148


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    2
Rozperná spojka rúrok Štvorcové 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Čierna

10304082


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rozperná spojka rúrok Štvorcové 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Čierna

10304105


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rozperná spojka rúrok Štvorcové 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Čierna

10304129


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rozperná spojka rúrok Štvorcové 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Čierna

10304099


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rozperná spojka rúrok Štvorcové 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Čierna

10304112


Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rozperná spojka rúrok Štvorcové 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Čierna

10435786


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 25.0 mm 25.0 mm Polyamid

10152805


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Čierna
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    3
Rozperná spojka rúrok Okrúhle 22.0 mm 22.0 mm 1.5 PA Prírodná

10435809


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 25.0 mm PA

10300787


Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Šedá
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    2
Rozperná spojka rúrok Okrúhle 20.0 mm 42.0 mm 1 PA Prírodná

10300848


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female (with Nut)
Rozperná spojka rúrok Okrúhle 2 PA Prírodná

10300909


Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female (with Nut)
Spojka rúrok rovná Okrúhle 1.5 20.0 mm Čierna Polyamid

10255070


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Spojka rúrok rovná Okrúhle 30.0 mm Polyamid Čierna

10255117


Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Spojky jaklových profilov a rúrok 25.0 mm Čierna Polyamid

10255049


Úroveň zásob
53 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    2
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 1.5 PA Prírodná

10304228


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Female Part (with Nut)