Menu Hľadať

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade

Spojky rúrok sa používajú na spojenie viacerých rúrok jednoduchou montážou zatlačením. Vyznačuje sa bezpečným a spoľahlivým kĺbom na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti.Používajú sa na spojenie niekoľkých rúrok.Majú závitovú vložku na nasadenie nastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a držiakov.Poskytujú bezpečný a spoľahlivý spoj. Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén, PA6, Polyetylén HD Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar hlavy Farba Materiál Dokončiť Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
5
24 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
5
215 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
7
40 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Male Part (with Bolt)
150 Na sklade
Štvorcové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Male Part (with Bolt)
160 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
1
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Erodované
Female Part (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
Leštené
1
56 Na sklade
Čierna
PA
Leštené
3
Požiadajte o dodací termin tu
Obdĺžnikové
Čierna
PA
Matné
Female Part (with Nut)
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
Leštené
1
400 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyetylén
Čierna
1
285 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Male Part (with Bolt)
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
Čierna
1
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Šedá
PA
Bez povrchovej úpravy
6
Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Male (with Bolt)
275 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
PA
Bez povrchovej úpravy
Male (with Bolt)
  • z/zo 9
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 20.0 mm Matné PA

10268902


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    5
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 25.0 mm Matné PA

10268919


Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    5
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 20.0 mm PA Čierna

10269008


Úroveň zásob
215 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    7
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 30.0 mm PA Čierna

10301036


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 40.0 mm PA Čierna

10301043


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok Štvorcové 35.0 mm PA Čierna

10301098


Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 30.0 mm 50.0 mm 2 PA Čierna

10301135


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10254967


Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Rozperná spojka rúrok Obdĺžnikové 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

10435755


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Erodované
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Leštené PA

10254974


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10255025


Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
  • D
    20.0 mm
Obdĺžniková spojka Obdĺžnikové 25.0 mm 40.0 mm 1.5 PA Čierna

10640661


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Matné
  • Farba
    Čierna
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Leštené PA

10254950


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 18 25.4 mm Polyetylén Prírodná

10308370


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén
  • Dokončiť
    Čierna
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Rozperná spojka rúrok Okrúhle 30.0 mm 30.0 mm 2 PA Prírodná

10304174


Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rozperná spojka rúrok Okrúhle 20.0 mm 20.0 mm 2 PA Prírodná

10304198


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok 2 30.0 mm 30.0 mm Polyamid

10152843


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dokončiť
    Čierna
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    1
Spojky jaklových profilov a rúrok 1.5 25.0 mm PA

10642443


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Šedá
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    6
Rozperná spojka rúrok Okrúhle 1 PA Prírodná

10435687


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male (with Bolt)
Spojky jaklových profilov a rúrok Okrúhle 1.5 PA Prírodná

10300916


Úroveň zásob
275 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Typ
    Male (with Bolt)